Регулирование энергопотребления превзошло ожидания

Overview_TEXT

Обзор

 Больница добивается неожиданного и впечатляющего снижения энергопотребления после перехода на насосы Grundfos Magna

 Частью концепции муниципальной больницы Århus является стремление приобрести репутацию "зеленой" компании, которая осознает свою ответственность за воздействие на внешнюю среду." Чтобы снизить энергопотребление, и, таким образом, сэкономить деньги и позаботиться о состоянии окружающей среды, весной больница установила семь насосов Grundfos Magna. Эксплуатация нового оборудования принесла успешные результаты!

 Инженер, Рене Келльеруп - заведующий энергетическим хозяйством в техническом отделе муниципальной больницы Århus. Его задача - максимально снизить энергопотребление, поэтому он сразу заинтересовался, узнав в прошлом году о новых насосах Grundfos Magna из журнала.

 Келльеруп уделял особое внимание не столько вопросам охраны окружающей среды, сколько количеству средств, которые он мог сэкономить при сокращении энергозатрат. С каждым разом, когда снижались суммы за использование энергии, он мог использовать их для вложения в новые проекты, которые снова могли способствовать экономии энергии.

 Нулевые показания на счетчике электроэнергии
Больница в действительности сэкономила средства с тех пор, как было установлено семь насосов Magna. Келльеруп заверяет, что эксплуатация насосов оказалась настолько эффективной, что он не задумываясь вложил бы средства еще в несколько подобных продуктов.

 Поначалу у него не было такой уверенности, и он решил проверить, насколько много энергии можно сэкономить после установки шести насосов Magna в комбинированную систему отопления.

 "Я был убежден, что с новыми насосами что-то не так, поскольку на моем приборе не было совершенно никаких показаний. Однако позже меня осенило, что это происходило из-за того, что уровень потребления энергии стал ниже, чем прибор мог зафиксировать – т. е. меньше 80 Ватт,"- объясняет Келльеруп.

 С помощью дистанционного управления Grundfos R100 ему впоследствии удалось измерить объем потребляемой энергии – значение составляло от 30 до 40 Вт для каждого из шести насосов. [1.cases-all-cases_001.579] Такой невероятно низкий уровень энергопотребления был обеспечен благодаря тому, что насосы переходили в режим холостого хода. Это было в мае, когда на улице было тепло. Для насосов Grundfos UPE, используемых до насосов Magna, это значение потребления электроэнергии за тот же месяц было бы в пять или шесть раз выше.


 Больше, чем было обещано
Менеджер по продукции, Карстен Нёргорд из Grundfos очень рад, что насосы Magna смогли помочь муниципальной больнице Århus сэкономить средства, сократив расходы на электроэнергию. Однако он не уверен, что можно добиться ежегодного сокращения потребления электроэнергии в соотношении 1: 5.

 "Я удивлен, что муниципальная больница Århus сэкономила так много, но, возможно, это потому, что показания снимались в то время, когда потребление тепловой энергии было очень низким, а, следовательно, давление на насосы было снижено. О фактической ежегодной экономии можно будет судить только тогда, когда у нас будут показания за весь год", - говорит Нёргорд. -

 "Работавшие ранее насосы Grundfos UPE имеют электронное управление, так же как и насосы Magna, а поэтому их энергопотребление значительно ниже по сравнению с обычными насосами. [1.cases-all-cases_001.583] Так что мы обычно не гарантируем, что экономия электроэнергии достигнет более 30 процентов, хотя нам очень льстит, что мы смогли обеспечить больше, чем было обещано".


 Вложения окупают себя в течение двух лет
Способность насоса Magna экономить энергию уже была зарегистрирована в другом месте установки в пределах муниципальной больницы Århus – единой системе, отвечающей за 3,5 процента всего теплоснабжения больницы. Согласно показаниям, снятым Келльерупом, потребление электроэнергии с установкой насоса Magna снизилось на четверть по сравнению с насосом UPE, который был установлен на этом месте ранее.

 "Это говорит о том, что вложения окупятся менее чем через два года, это очень короткий срок, поэтому у нас нет никаких сомнений. Так что мы готовы инвестировать в новые насосы прямо сейчас," - говорит Келльеруп.

 Об этом превосходном опыте использования насосов Magna они расскажут всем, написав рекомендацию в отчете больницы на тему охраны окружающей среды. Насосы - далеко не единственный продукт от Grundfos, который используется в больнице, другие продукты используются для создания давления и подачи воды для бытовых нужд и т. д. И Келльеруп не собирается менять поставщика – совсем наоборот.

 "Я очень доволен нашим партнерством с Grundfos и убежден в том, что насосы Grundfos могут помочь нам добиться еще большей экономии затрат на энергию," - заключает он.


    Facebook Twitter LinkedIn

Тема:

Сниженное энергопотребление

Местоположение:

Муниципальная больница Århus

Компания:

Grundfos

 ОБЕСПЕЧЕНО GRUNDFOS

 Сниженное энергопотребление

 СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
R100
UPE/Magna

 ОТЗЫВЫ
"Я очень доволен нашим партнерством с Grundfos и убежден в том, что насосы Grundfos могут помочь нам добиться еще большей экономии затрат на энергию," - заключает он.

 Инженер Рене Келльеруп
Инженер, Рене Келльеруп - заведующий энергетическим хозяйством в техническом отделе муниципальной больницы Århus. Его задача - максимально снизить энергопотребление, поэтому он сразу заинтересовался, узнав в прошлом году о новых насосах Grundfos Magna из журнала.
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.