Полная победа Grundfos на олимпийском теннисном объекте, хорошо оборудованном датским производителем насосного оборудования

Overview_TEXT

Обзор

 Игрок в теннис может совершить две ошибки, прежде чем потеряет очко. В индустрии производства насосного оборудования ошибки – тем более двойные – совершенно недопустимы. Поэтому, когда строителям олимпийского объекта для тенниса в Афинах понадобился надежный и профессиональный партнер для работы над этим проектом, они выбрали компанию Grundfos, которая стала их партнером в "парной игре".


 Ситуация
 Олимпийские состязания по теннису в 2004 г. пройдут в Олимпийском теннисном центре в Олимпийском спортивном комплексе в Афинах. Однако перед этим необходимо спланировать и построить новый центральный теннисный корт с местами для 8 000 зрителей, а также вспомогательные сооружения под зрительскими трибунами центрального корта, включая раздевалки для спортсменов, медпункт, административные помещения, VIP-зону и т. д. Кроме того, необходима реконструкция отдельных теннисных кортов и тренировочных площадок.


 Решение Grundfos
Свыше 200 единиц оборудования Grundfos используется для обслуживания множества зон этого комплекса, а именно: систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха, водоотведения и пожаротушения. Помимо прочего оборудования здесь установлено почти 160 циркуляционных насосов UPS, а также пара десятков насосов для сточных вод AP и KP.


 Результат
Насосы и насосные системы Grundfos использовались для поддержания олимпийского теннисного объекта в наилучшем состоянии от самой первой игры, выигранной "всухую", до полной победы в матче за золотую медаль. Игрок с мощным ударом и инновационным подходом из Дании получил еще одно очко с подачи!

Тема:

Стабильное партнерство - Тщательность поставки - Индивидуальные решения систем

Местоположение:

Олимпийский теннисный центр в Олимпийском спортивном комплексе в Афинах

Компания:

Grundfos

 ОБЕСПЕЧЕНО GRUNDFOS

  •  Стабильное партнерство
  •  Тщательность поставки
  •  Индивидуальные решения систем

 ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха:
85 циркуляционных насосов серии 200 UPS
74 циркуляционных насоса серии 100 UPS
14 насосов "ин-лайн" LM/CLM/TP
10 насосов с односторонним всасыванием NB80/100
8 резервуаров для хранения/ мембранных резервуаров GZ500LT

 ДРЕНАЖ И КАНАЛИЗАЦИЯ:
24 установки сдвоенных насосов AP12-AP50B–KP350 с панелями управления
8 сдвоенных насосов S1124,SV074 Sarlin с панелями управления

 ПОЖАРОТУШЕНИЕ:
 1 система пожаротушения, включающая насосы NB 40-250/260+NK 40-250+CR5

 Кеннет Карлсен из датской команды
Сочетание мастерства с силой и скоростью формирует хорошего теннисного игрока, такого, как Кеннет Карлсен из команды Дании.

 СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

 Насос UPS
Насосы UPS от Grundfos - надежные, эффективные игроки в сфере циркуляционного насосного оборудования.

 ОТЗЫВЫ

 "Нам требуются надежные и хорошо спроектированные насосы, пригодные для использования в таких инженерных системах, как водоотведение, дренаж, системы пожаротушения и т. д. Мы ставим знак равенства между брендом Grundfos и такими понятиями, как высокая степень надежности, как в отношении эксплуатации, так и в отношении гарантийного и постгарантийного обслуживания (т.е. условий гарантии и объема услуг во время Олимпийских игр), и эксплуатационная пригодность насосов".

Василис Кенанидис, инженер-механик, компания J/V MOHLOS INTRACOM CONSTRUCTIONS

 ССЫЛКИ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Насосы для дренажа и канализации Unilift AP

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.