Безразборная мойка / CIP мойка

Обзор

Обзор

CIP/SIP

Системы CIP (очистка на месте) и SIP (стерилизация на месте) идеально подходят для промышленных установок, где гигиена является одним из наиболее важных факторов, и загрязнений необходимо избежать любой ценой. Любое оборудование, баки, трубопроводы и производственные линии можно эффективно прочищать без демонтажа, что экономит время и деньги.

Насосы для CIP-мойки от Grundfos работают при температурах до 180 °C, изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к агрессивным детергентным средствам, использующимся в процессе очистки. Поскольку система CIP никогда не участвует в самом процессе (производство пищевых продуктов или медикаментов), насосы в гигиеническом исполнении не требуются. Тем не менее, насосы CIP проходят процедуру электрополировки, предотвращающей образование осадков на внутренних поверхностях. Точные дозирующие насосы могут ускорить процесс CIP благодаря добавлению только необходимого детергента, что способствует снижению необходимости промывки системы.

Что касается немного более требовательного процесса SIP, многоуровневые насосы Grundfos используются для нагнетания в котёл, вырабатывающий пар, который эффективно стерилизует требующий этого продукт, например, бутылки при высокой температуре.



Сопутствующие товары
Где купить
Торговая компания
Центр технического обслуживания