Отопление и горячая вода

Обзор

Обзор

Непревзойдённый комфорт в доме
У большинства людей комфортный дом ассоциируется с тёплой и уютной внутренней обстановкой. Именно поэтому циркуляционные насосы для отопления жилых помещений являются неотъемлемой частью любого дома с центральным или районным отоплением. Данный компонент является главным в системе и отвечает за перемещение горячей воды из нагревательного котла в такие устройства отопления, как радиаторы, а также за обеспечение оптимальной регулировки тепла.

Ни одно устройство не выполняет эту функцию лучше, чем циркуляционный насос Grundfos.

Большинство людей высоко ценит возможность моментальной подачи горячей воды. Решения для рециркуляции горячей воды устраняют необходимость ожидания нагрева воды, подающейся в душевых и поступающей в краны.

Ни одно устройство не выполняет эту функцию лучше, чем циркуляционный насос Grundfos.

Качество с 1959 года
Первый циркуляционный насос Grundfos был изготовлен в 1959 г. С этого момента ассортимент наших циркуляционных насосов для домов на одну или две семьи получил признание во всём мире благодаря высокому качеству и надёжности. Лишь за два года более чем один миллион насосов ALPHA2 (наша самая современная прогрессивная модель циркуляционного насоса) стал выгодным инновационным вложением средств для владельцев домов по всему миру.

Экономьте энергию, воду и денежные средства
Энергосберегающий циркуляционный нагревательный насос с маркировкой А использует на 80% меньше электроэнергии, чем стандартная модель с маркировкой D, тем самым снижая ежегодные затраты домовладельцев на электроэнергию на 10%. Чтобы сократить ежегодные затраты на электроэнергию, а также количество выброса CO2, следует заменить имеющийся циркуляционный насос на новую модель ALPHA2. Также рекомендуется использовать модель ALPHA2 в новых строительных проектах.

Рециркуляционные насосы Grundfos для горячего водоснабжения помогут вам снизить расход воды и электроэнергии. Многим людям приходится ждать нагрева более 60 секунд. При мгновенной подаче горячей воды вы сэкономите литры бесполезно израсходованной холодной воды, спускаемой в канализационную систему за время ожидания нагрева.

Автоматическая настройка и управление при помощи технологии AUTOADAPT
Наш приоритет - это удовлетворение нужд наших клиентов наилучшим образом. Мы понимаем, что условия во всех домах разные, а для эффективного функционирования систем отопления и подачи горячей воды требуется регулярное изменение настроек. Система AUTOADAPT поможет увидеть разницу. Одно нажатие кнопки AUTOADAPT во время установки - это всё, что потребуется системе отопления и рециркуляции горячей воды для обеспечения максимального комфорта при минимально возможном потреблении электроэнергии. Всегда!

Условия акции

Условия участия в акции

Условия участия в акции

Организатором акции ФОТООХОТА НА НАСОСЫ GRUNDFOS выступает Представительство “ТОО Грундфос Казахстан” в Кыргызстане расположенное по адресу: ул. Шопокова 93/2,6 этаж, кабинеты: 6-7.

1)Цель Акции

Целью проведения акции не является извлечение дохода от проведения акции, акция проводится с целью распространение информации о продукции GRUNDFOS и формирование интереса и потребительского спроса на эту продукцию.

2)Насосы, которые принимают участие в акции:

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 всех типоразмеров

Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 L всех типоразмеров

На насосы марок Alpha2, Alpha2 L,– всех типоразмеров, которые были куплены в период 01.11.2014 г. по 01.02.2015 г и участвующих в акции ФОТООХОТА НА НАСОСЫ GRUNDFOS распространяется гарантия 5 (пять) лет.

3)Участники Акции

В акции могут участвовать все граждане Кыргызской Республики и лица, имеющие вид на жительство, которым на момент участия в акции исполнилось 18 лет.

4)Период проведения Акции

Акция проводится в период с 01.11.2014 г. по 01.02.2104 г.

5)Территория проведения Акции

Акция проводится на всей территории Республики Казахстан.

6)Призы Акции

Смартфоны - кол-во

Рюкзаки с логотипом Grundfos

Футболки c логотипом Grundfos.

Зонты c логотипом Grundfos

Внешний вид призов может отличаться от изображений в рекламном купоне.

7)Условия участия в акции

Для того чтобы стать участником акции, необходимо в период проведения акции с 01.11.2014 г. по 01.02.2015 г. приобрести циркуляционный насос Grundfos моделей: ALPHA2, ALPHA2 L.

Сохранить фискальный чек магазина, где была сделана покупка. Фискальный чек понадобиться при вручении призов.

Установить насос (подключить насос к трубной системе).

Сделать фотографию установленного насоса. В процессе фотографирования, насос может находиться как во включенном, так и в выключенном состоянии.

Прислать фотографию на e-mail: promo-kz@grundfos.com. В письме необходимо указать инициалы (ФИО), и номер контактного телефона.

После получения письма с фотографией установленного насоса, фотографии присваивается уникальный регистрационный номер. Участнику на электронный адрес высылается уведомление о регистрации в акции и присвоенный уникальный регистрационный номер. Если участник выслал несколько фотографий различных участвующих в акции насосов, то каждой фотографии присваивается свой регистрационный номер.

Один насос может участвовать в акции только один раз и только с одной фотографией.

8)Розыгрыш призов

Розыгрыш призов состоится 15.02.2015 г. в присутствии комиссии, в составе 2 представителей от организатора акции и независимого нотариуса с использованием специальной компьютерной программы, определяющей выигравшие уникальные коды.

По результатам розыгрыша, участвующие в розыгрыше члены комиссии подписывают протокол. Подписи членов комиссии на протоколе распределения заверяются нотариусом.

В случае выигрыша приза, с победителем свяжутся организаторы акции и уведомят о выигрыше приза и о дате вручения приза (срок уведомления организатором - в течение 10 календарных дней с момента подписания Протокола).

В случае если с победителем невозможно связаться (5 попыток связаться на протяжении 2 дней) или/и сам победитель отказался от вручения подарка, считается, что такой победитель потерял право на получение подарка.

Подтверждением связи будут являться: официальные письма. Отправленные по е-мейл, сотовая связь.

Победитель, в качестве подтверждения добросовестного участия, должен будет предъявить фискальный чек организатору акции во время вручения приза.

Победитель не может передать право вручения приза другому лицу.

Выплата денежного эквивалента призов не производится.

Все участники акции несут персональную ответственность за достоверность предоставленной информации.

Организатор акции не несет никакой ответственности за приз, выданный победителю.

Организатор акции не несет никакой ответственности за качество выданных подарков.

Организатор по своему усмотрению имеет право произвести замену вида приза на равноценный по стоимости приз.

Все призы обмену и возврату не подлежат.

9)Другие условия

Организатор акции не несет ответственности за достоверность предоставленной информации Участниками акции относительно их контактной информации при регистрации.

Ответственность за уплату индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, в связи с получением Участниками акции призов, лежит на организаторе акции, в связи с действующим законодательством Республики Казахстан.

Все участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются на использование их ФИО, изображения и голоса в средствах массовой информации в качестве рекламы ТМ Grundfos.

Участник акции принимает решение о предоставлении своих персональных данных Организатору и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: Представительство “ТОО Грундфос Казахстан” в Кыргызстане ул. Шопокова 93/2,6 этаж, кабинеты: 6-7.

Все участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с данными правилами акции, обязуются придерживаться и выполнять их. Если участники Акции, которые нарушили правила Акции или совершили акты мошенничества и/или обмана для получения призов, будут уличены организатором акции, в любом случае теряют право на получение призов. Решение об отказе в получении призов, которое принимается Организатором Акции, является окончательным.

Загрузки
Брошюры

Отопление

Загрузить информацию об ассортименте отопительного оборудования Grundfos и сопутствующих темах:

Информация о соответствии требованиям EuP

Информация о соответствии требованиям ...

Мы не просто готовы, мы впереди! Узнайте больше о директиве EuP по циркуляционным насосам автономной установки и о том, как начать экономить энергию и средства уже сейчас.


Мгновенная подача горячей воды

Разумный путь к мгновенному комфорту

Новые насосы Grundfos COMFORT с функцией AUTOADAPT – интеллектуальное обновление популярной серии насосов COMFORT устанавливает новые стандарты энергосберегающего комфорта в частных домах.


Статьи

Отопление

Загрузить информацию об ассортименте отопительного оборудования Grundfos и сопутствующих темах:

Оптовый поставщик готовых к EuP решений

Достаточен ли ваш запас ...

Подготовьтесь к EuP и присоединяйтеся к вашим коллегам-оптовиков в борьбе с изменениями климата.


Соответствует требованиям EuP: специалист по проведению монтажных работ

Уважаемые специалисты по монтажным ...

Для вас и ваших заказчиков. С 2013 г. они будут единственным выбором в любом случае.


Соответствует требованиям EuP: конечный пользователь

Экономьте энергию и денежные средства ...

Переход на энергоэффективные циркуляционные насосы для отопления поможет сократить среднегодовые затраты на электроэнергию на 10%, а также уменьшить глобальное потепление.


Мгновенная подача горячей воды

Разумный путь к мгновенному комфорту

Популярный циркуляционный насос Grundfos серии COMFORT модернизирован. Новый интеллектуальный насос COMFORT с функцией AUTOADAPT адаптирует бытовое потребление горячей воды к индивидуальной схеме потребления. С помощью эффективной минимизации времени эксплуатации насоса можно экономить до 85% ...


Где купить
Розничные магазины
Центр технического обслуживания