Водоподготовка

Обзор

Обзор

Даже при наличии хорошего источника воды, для гарантии высокого качества воды требуется водоподготовка. Водоподготовка включает в себя процессы, используемые для обеспечения приемлемого для конечного использования качества воды и гарантии того, что вода соответствует строгим стандартам качества для потребителей. Grundfos может поставлять насосные системы для отделения твердых примесей с использованием методов механической очистки, таких как осаждение и фильтрация, дозировочные насосы для химической очистки воды (дезинфекция и коагуляция).

Например, растворенные вещества, которые удаляются при очистке питьевой воды, включают кальций и магний (жесткая вода), серу и двуокись углерода (кислая вода), железо (ржавая вода), марганец (бурая вода), нитраты (загрязненная удобрениями вода), газообразный сероводород (вода с запахом тухлых яиц), осадки и органические вещества (мутная вода, где, помимо прочего, могу быть растворены минеральные вещества в высоких концентрациях). Очищенная вода также может требоваться для промышленных процессов или медицинских нужд.

Насосные системы Grundfos включают большой ассортимент от погружных насосов до насосов с односторонним всасыванием и огромных насосов с разъемным кожухом, а также хорошо зарекомендовавшие себя вертикальные многоступенчатые центробежные насосы (CR). Наш полный спектр систем дозировочных насосов используется при работе как с большими, так и малыми объемами, и основан на применении различных технологий; используется электронная и электромеханическая аппаратура, обеспечивающая полный контроль; а также полностью автоматизированные системы с ПЛК для подготовки сухих материалов и надежного дозирования.

Постоянное качество решений водоподготовки требует, чтобы исполнение насосных систем было прочным, гарантирующим экономичность и бесперебойную эксплуатацию. Grundfos обладает десятилетиями опыта по разработке систем управления и контроля для насосного оборудования, и производит собственные двигатели к насосам для всех типов текучих сред и требований к расходу.

Внешние преобразователи частоты (CUE) для привода с регулируемой скоростью и блок защиты двигателя (MP204) для контроля состояния двигателя гарантируют оптимальную адаптацию к меняющимся условиям. Это обеспечивает полное соответствие гидравлики, двигателей, электрооборудования и всех других механических компонентов, которые составляют комплексное исполнение насоса, гарантируя точку оптимального КПД.

Решения Grundfos разработаны специально для насосных установок, и все компоненты полностью интегрированы с самого начала. Анализ издержек в течение жизненного цикла показал, что этот на вид сложный и дорогостоящий процесс приносит ощутимые преимущества для владельцев. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на предоставление услуг охватывают все случаи жизни, от регламентного обслуживания до поставки запчастей и проведения аудита насоса.

Схожие области применения

Загрузки

Насосы в водоподготовке

Насосы в водоподготовке

Водоподготовка с насосом как центральным элементом.


профиль WU

Сделайте шаг назад...

См. увеличенный рисунок. Профильная брошюра по водоснабжению Grundfos.


Обратная связь
Торговая компания
Центр технического обслуживания