BME, BMET

Обзор

Обзор

Модуль Grundfos BME является многоступенчатым насосом в кожухе из нержавеющей стали. Данный насос приводится в действие с помощью стандартного электродвигателя через клиноременную передачу.Подшипник шкива имеет систему автоматической смазки и охлаждения.

Встроенный упорный подшипник принимает осевое усилие от насоса.

Модуль BMET включает в себя модуль BME совместно со вторым насосом, приводимым в действие с помощью ковшовой турбины и соединённым с первым насосом последовательно. Данные модули спроектированы для использования в системах обратного осмоса, где энергия от итогового концентрата под высоким давлением подается на турбину. Это обеспечивает экономию энергии до 34 % по сравнению с обычными системами.

Назначение

  • Водоподготовка в системах сверхтонкой фильтрации;
  • Водоподготовка в системах обратного осмоса;
  • Системы повышения давления воды.


Особенности и преимущества

  • Полностью из нержавеющей стали;
  • Низкий уровень шума;
  • Простота установки;
  • Модульная конструкция;
  • Компактная конструкция;
  • Герметичный.


Технические характеристики

Подача: до 95 м3
Напор: до 700
Температура перекачиваемой жидкости: от 0°C до +40°C
Максимальное рабочее давление: 70 бар





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Преимущества

  • Насос и рама выполнены с использованием нержавеющей стали
  • Высокий расход и напор
  • Экономия энергии до 34 %
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company