GF 80

Обзор

Обзор

Солнечный модуль GF 80 является оптимальным выбором для использования с погружным насосом SQflex. Солнечные модули вырабатывают относительно низкий ток на выходе при номинальном напряжении, обеспечивая самое эффективное использование солнечной энергии для питания насоса SQflex.

Солнечные модули GF 80 выполнены из солнечных ячеек из поликристаллического кремния, соединённых последовательно с обратными диодами. Солнечные ячейки заламинированы между листами этиленвинилацетата (EVA) и закалённого стекла с низким содержанием железа с высоким коэффициентом прозрачности толщиной 3 мм.

Каждый солнечный модуль оснащён штепселями и разъёмами для обеспечения простоты параллельного или последовательного соединения нескольких модулей. Солнечные модули должны быть закреплены на опорной конструкции под углом для наилучшего воздействия на них солнечного излучения.

Назначение

Производство электроэнергии в отдалённых местах, где нет подачи электричества или она дорогая.

Особенности и преимущества

  • Высокая надёжность;
  • Прочная конструкция;
  • Устойчивая к снегу и граду;
  • Выдерживает температуры от -40°C до 85°C;
  • Низкое выходное напряжение.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Преимущества

  • Экологически чистая технология
  • Не требуют технического обслуживания
  • Длительный срок эксплуатации
Обратная связь
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company